??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814126 - Kompaktes RFID-Modul für OPC-UA, 4 RFID-Kanäle gemäß AutoID Companion Specificat
Stückliste
6814126
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6814126
Kurzbeschreibung
Kompaktes RFID-Modul für OPC-UA, 4 RFID-Kanäle gemäß AutoID Companion Specificat
Langbeschreibung
Kompaktes RFID-Modul für OPC-UA, 4 RFID-Kanäle gemäß AutoID Companion Specification und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A, Leitungslänge 50 m, Integrierter OPC-UA-Server standardisiert gemäß AutoID Companion Specification V. 1.01, Abrufen der Daten über OPC-UA-Clients, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Universelles Interface bietet Interoperabilität, Unterstützt Sicherheitsmechanismen und Authentifizierung, Kontinuerliches Lesen von EPC, UID oder USER-Daten, HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal, 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
EAN
4047101376999
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen