??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814121 - Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3
Stückliste
6814121
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6814121
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3, Leitungslänge 50 m, Codesys V3 PLC Runtime, Codesys OPC-UA Server, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Master/Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein, Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten für größere Datenmengen, Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität, 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
EAN
4047101376920
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen