국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
681 - 4 - M
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps_heavy_duty
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps_heavy_duty/681_m.prj},{NB=681 - 4 - M},{SHA256=2PAfeRCpgUy5zyisGEvepR1qFTdvez88ddUyD7f9hcI=},{INAME=681_4_m},{NAME=681_4_m},{MODELNO=681 - 4 - M},{F1=2500},{F3=9000},{F4=6000},{FI=750},{VN=1.28},{ANGLE=90},{WEIGHT=2800},{BAR=6},{A=77},{B=90},{B2=15},{C=75},{D=27},{E=52},{E2=10},{E3=47},{E4=18},{F=70},{F2=-},{G=65.5},{H=131},{H2=215.5},{J=35},{K=M12 x 1,25},{L=152},{M=6.2},{N=11.0},{X1=18},{X2=64},{P=16},{R=G 1/4},{PSTON=40},{PSTONSTROK=80},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/681-M.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/681-M.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
681_m
Bill of material
681 - 4 - M
Model number
681 - 4 - M
681 - 4 - M
F1 = maximum exerting force at 6 bar
2500
2500
N
Force
9000
9000
N
Force
6000
6000
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
750
750
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
1.28
1.28
dm³
Angle
90
°
Weight
2800
2800
g
Bar
6
bar
A
77
77
mm
B
90
90
mm
B2
15
15
mm
C
75
75
mm
D
27
27
mm
E
52
52
mm
E2
10
10
mm
E3
47
47
mm
E4
18
18
mm
F
70
70
mm
F2
-
-
mm
G
65.5
65.5
mm
H
131
131
mm
H2
215.5
215.5
mm
J
35
35
mm
K
M12 x 1,25
M12 x 1,25
mm
L
152
152
mm
M
6.2
6.2
mm
N
11.0
11.0
mm
X1
18
mm
X2
64
64
mm
P
16
16
mm
R
G 1/4
G 1/4
mm
PSTON
40
40
mm
PSTONSTROK
80
80
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/681-M.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/681-M.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성