??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6775 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6775 3.170
Identifizierende Bestellnummer
6775 3.170
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VHM FRA-BN RF1 AL 3S BLANK ~DIN6527L
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
3.175 mm
Schneidenlänge, max.
12.700 mm
Kraglänge
21 mm
Gesamtlänge
50.800 mm
Schaftlänge
35.100 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
125
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3.175 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
39 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
39 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.007 kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01250125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R1250h$06
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD