??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6761 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6761 6.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VHM SUPER A FRA-SH 4S RF100 WN-L 48° HB
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
SUPER A-BESCHICHTET
Rückspanwinkel
9 Grad
Seitenspanwinkel
48 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
48 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD