카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6724-00356101-Bevorzugt-PPS-medium-2/2- und 3/2-Wege Wippen-Magnetventil mit Medientrennung
Buerkert
Microfluidic Valves and Pumps
2/2 and 3/2 way Micro Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/mikroventileundpumpen/22-32-wegemikroventile/6724.prj},{NB=6724-00356101-Bevorzugt-PPS-medium-2/2- und 3/2-Wege Wippen-Magnetventil mit Medientrennung},{BUNR=00356101},{LODLEVEL=medium},{WW=A},{DN=1.2},{WKST=PPS},{DWST=FKM},{SPFR=24/DC},{LTA=Angle flange lying},{LTAV=FS33},{EA=Plug-in connector},{CNSMASSEXACT=0.024},{SCHRAUBE=Bevorzugt},{INFO=Information about the Type},{VER=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6724 - 2/2 or 3/2-way Whisper Valve with media separation
Bill of material
6724-00356101-Bevorzugt-PPS-medium-2/2- und 3/2-Wege Wippen-Magnetventil mit Medientrennung
Ident number
00356101
00356101
Lod Level
Medium
High
Medium
High
Valve function
A
A
Valve diameter
1.2
1.2
mm
Fluidics body material
PPS
PPS
Seat seal material
FKM
FKM
Voltage min / rated voltage
24/DC
24/DC
Port connection
Angle flange lying
Angle flange lying
Electrical connection wire ready-made
Plug-in connector
Screw
preferred
preferred
Information about the Type
Information about the Type
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성