671933
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/671933.prj},{NB=671933},{MANUID=671933},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=32},{TRAGF4KMH=70},{HEIGHT=136},{WEIGHT=0.630},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKPXA_TPA_101KFD_ELS=../_pool_/d8/e6/lkpxa-tpa_101kfd-els_671933.png},{DESCSHORT=LKPXA-TPA 101KFD-ELS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
671933 - LKPXA-TPA 101KFD-ELS
Stückliste
671933
LKPXA-TPA 101KFD-ELS
Artikelnummer des Herstellers
671933
Kurzbeschreibung
LKPXA-TPA 101KFD-ELS
EAN
4047526671938
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100
mm
Radbreite
32
mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
70
kg
Gesamthöhe
136
mm
Plattengröße
90 x 66
mm
Stückgewicht (kg)
0.630
kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성