671 - 3 - fi14
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/671.prj},{NB=671 - 3 - fi14},{SHA256=M/p7DysZqTcnURVFmtU6lMSReJHv9Trkpp89j2t2ubA=},{INAME=671_3_fi14},{NAME=671_3_fi14},{MODELNO=671 - 3 - fi14},{F1=2500},{F3=4000},{FI=500},{VN=0.51},{STROKE=23},{WEIGHT=1250},{BAR=6},{A=67},{A2=100},{B=58},{B2=68},{C=70},{E=32,5 - 41},{E2=17,5 - 21,5},{E3=-},{F=35 - 41},{G=35},{H=79},{J=14},{K=M8},{L=312},{N=7 x 12},{P=Ø 12},{R=G 1/8},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/671.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/671.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
671
Bill of material
671 - 3 - fi14
Model number
671 - 3 - fi14
671 - 3 - fi14
F1 = maximum exerting force at 6 bar
2500
2500
N
Force
4000
4000
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
500
500
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.51
0.51
dm³
Stroke
23
23
mm
Weight
1250
1250
g
Bar
6
bar
A
67
67
mm
A2
100
100
mm
B
58
58
mm
B2
68
68
mm
C
70
70
mm
E
32,5 - 41
32,5 - 41
mm
E2
17,5 - 21,5
17,5 - 21,5
mm
E3
-
-
mm
F
35 - 41
35 - 41
mm
G
35
35
mm
H
79
79
mm
J
14
14
mm
K
M8
M8
mm
L
312
312
mm
N
7 x 12
7 x 12
mm
P
Ø 12
Ø 12
mm
R
G 1/8
mm
Piston dia.
32
32
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/671.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/671.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성