??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kaldewei
Beschreibung
671-1 - Cornezza
Stückliste
671-1
PRODID
671-1
DESCRIPTION_SHORT
Formen, die auf das Wesentliche reduziert sind, geben uns ein Gefühl von Klarheit und Einfachheit. Aus diesem Gedanken heraus ist auch die Cornezza entstanden. Klare Linien für puren Duschgenuss. Große Standfläche für viel Bewegungsfreiheit. Und bodengleicher Einbau für mehr Eleganz im Bad.
DESCRIPTION_LONG
Purer Duschgenuss
Ausführung
universal
Form
fünfeckig
Eckmodell
true
Halb freistehend
false
Freistehend
false
Werkstoff
-
Materialstärke
2,9 mm
Radius
23,0 mm
Länge
900,0 mm
Breite
900,0 mm
Höhe
32,0 mm
Innentiefe
65,0 mm
Mit Füßen
false
Mit Polystyrol-Träger
false
Füße verstellbar
false
Höhe einschließlich Füße/Träger
- mm
Farbe
beige
Glanzgrad
glänzend
Mit Schürze
false
Durchmesser Ablaufloch
90,0 mm
Mit Rutschhemmung
true
Mit Fliesenrand
false
Schmutzabweisend
true
Oberflächenschutz
emailliert
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen