??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6708 - DIN6527L VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6708 8.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L-B 4S RAD,NANOA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Halsdurchmesser
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Profilradius 1
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
Seitenspanwinkel
36 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
36 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型