카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
66953-003
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.54mm Board to Board Signal
Dubox® 2.54mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_54_mm/dubox_btb/66953_asmtab.prj},{NB=66953-003},{SERIES=66953},{N=03},{PLOPT=0},{LF=},{PPATH=66953_parts/66953_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
66953 - Vertical Card Connector, Double Row, .100/2.54 CC
Bill of material
66953-003
Part Number
66953-003
Series
66953
N - Number of Positions per Row
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Plating Options
0 - 30µ"/76µ Au over 50µ"/1.27µ Ni in contact area 100µ"/2.54µ Sn over 50µ"/1.27 Ni on Soldertail
1 - 30µ"/76µ Au over 50µ"/1.27µ Ni in contact area gold flesh over 50µ"/1.27µM Ni on soldertail
0 - 30µ"/76µ Au over 50µ"/1.27µ Ni in contact area 100µ"/2.54µ Sn over 50µ"/1.27 Ni on Soldertail
1 - 30µ"/76µ Au over 50µ"/1.27µ Ni in contact area gold flesh over 50µ"/1.27µM Ni on soldertail
Lead Free Option
Not Selected
LF - Lead Free
Not Selected
LF - Lead Free
Dim A
0.200/5.08
INCH/mm
Dim B
0.300/7.62
INCH/mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성