??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 133
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
664 - DIN 338 S-SPIRALBOHRER
Bill of material
664 3.700
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
S-SPIRALBOHRER
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
Normnummer
DIN 338
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Spannutenlänge
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
Anzahl Schneiden
2
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Masse (Gewicht)
kg
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118 Grad
Schneidrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
Beschichtung
TIN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
Schaftlänge
mm
Drallrichtung
L
Drallwinkel
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés