카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6624-222936-2/2 and 3/2-way Rocker Solenoid
Buerkert
Products (A - Z)
6624
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6624/6624.prj},{NB=6624-222936-2/2-und 3/2-Wege-Magnetventil fuer Analysentechnik},{BUNR=222936},{WW=T},{WWSYMBOLIC=wwt.bmp},{DN=0.8},{DWST=FFKM},{GW=PEEK },{LA=Flansch},{LTA=FB44},{SP=24},{FR=DC},{LEIS=4 W Anzug/ 1 W Betrieb},{ELEA=PFA-Litze },{EL=27},{BESCHALTUNG=Parallel-Reihen-Umschaltung mit LED},{BES=23},{GA=-},{PRA=1},{ACTIVE=1},{CNSMASSEXACT=0.030}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 61
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6624 - 2/2 and 3/2 way Bürkert TwinPower Rocker-Solenoid Valve with separating diaphragm
Bill of material
6624-222936-2/2 and 3/2-way Rocker Solenoid
Ident number
222936
222936
Circuit function
T
T
Circuit function symbol
Orifice size
0.8
0.8
mm
Sealing material
FFKM
FFKM
Body material
PEEK
PEEK
Port connection
Flansch
Flansch
voltage
24
24
V
Frequency
DC
Power consumption
4 W inrush power / 1 W nominal holding power
4 W inrush power / 1 W nominal holding power
W
Electrical connection
Flying leads
Flying leads
Configuration
parallel-seriel-switch with LED
parallel-seriel-switch with LED
Body version
-
-
ACTIVE
1
Weight
0.030
0.030
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성