국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
662 - 3 - fi12
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/662.prj},{NB=662 - 3 - fi12},{SHA256=QlfPPc1tDC92LpZxAgdQmUG2iD3Pm1NCtYS6UOODk64=},{INAME=662_3_fi12},{NAME=662_3_fi12},{MODELNO=662 - 3 - fi12},{F1=1500},{F3=2960},{FI=300},{VN=0.25},{STROKE=23},{WEIGHT=860},{BAR=6},{A=56},{A2=90},{B=51},{B2=68},{C=70},{E=32,5 - 41},{F=35 - 41},{G=35},{H=73},{J=12},{K=M8},{L=268},{N=7 x 12},{P=Ø 10},{R=G 1/8},{PSTON=25},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/662.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/662.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
662
Bill of material
662 - 3 - fi12
Model number
662 - 3 - fi12
662 - 3 - fi12
F1 = maximum exerting force at 6 bar
1500
1500
N
Force
2960
2960
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
300
300
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.25
0.25
dm³
Stroke
23
mm
Weight
860
860
g
Bar
6
bar
A
56
mm
A2
90
90
mm
B
51
51
mm
B2
68
mm
C
70
mm
E
32,5 - 41
mm
F
35 - 41
mm
G
35
mm
H
73
73
mm
J
12
12
mm
K
M8
mm
L
268
268
mm
N
7 x 12
mm
P
Ø 10
Ø 10
mm
R
G 1/8
mm
PSTON
25
25
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/662.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/662.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성