??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6611966 - Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 8-fach, mit M23-Steckverbinder für
Stückliste
6611966
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6611966
Kurzbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 8-fach, mit M23-Steckverbinder für
Langbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 8-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung, Bemessungsspannung 30 V, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform, LED (PNP-Schaltung), E/A-Steckplatz (Polzahl): 3-polig + PE
EAN
4047101276237
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
TB-8M12-4P2-CS12H
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen