??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6611955 - Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 8-fach, mit fest angeschlossener Le
Stückliste
6611955
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6611955
Kurzbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 8-fach, mit fest angeschlossener Le
Langbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 8-fach, mit fest angeschlossener Leitung, Bemessungsspannung 30 V, Leitungslänge 10 m, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform, LED (PNP-Schaltung), E/A-Steckplatz (Polzahl): 4-polig + PE
EAN
4047101276121
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
TB-8M12-5P3-10/TXL
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen