??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
65HT SPR/PT FR - Ruote in poliuretano "TR" ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra tipo "PT" con freno
Lista materiale
655544
Codice
Diametro ruota
mm
Larghezza ruota
mm
Altezza totale
mm
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Disassamento
70 mm
Raggio d'ingombro
126 mm
Portata - 4 km/h
daN
Portata - 6 km/h
daN
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD