??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
65HT SPR/PT FR - Roues épaisses en polyuréthane "TR", centre en aluminium, plaque d'appui rotative "PT" avec frein
Nomenclature
655544
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
70 mm
Rayon d'encombrement
126 mm
Capacité de charge - 4 km/h
daN
Capacité de charge - 6 km/h
daN
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés