??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
65HT SPR/PT FR - Hochdicke "TR" -Polyurethanräder, Aluminiummitte, rotierende Stützplatte "PT" mit Bremse
Stückliste
655544
Code
Raddurchmesser
mm
Radbreite
mm
Bauhohe
mm
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
Schraublochentfernung
105x80 mm
Schraublochabmessung
11 mm
Ausladung
70 mm
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
Belastungsfähigkeit - 4 km/h
daN
Belastungsfähigkeit - 6 km/h
daN
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen