??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
65HT SF/PT - Roues polyuréthane "TR" haute épaisseur, centre en aluminium, support fixe type "PT"
Nomenclature
65HT SF/PT - 655414
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Load capacity 4km/h
daN
Load capacity 6km/h
daN
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés