??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
656405 - SPKGSPO 50G
Stückliste
656405
SPKGSPO 50G
Artikelnummer des Herstellers
656405
Kurzbeschreibung
SPKGSPO 50G
EAN
4047526108519
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Radbreite
32 mm
Laufbreite (mm)
26 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
220 kg
Stückgewicht (kg)
0.068 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
Produkttyp
Spurkranzrad
Farbe Laufbelag
natur-beige
Farbe Radkörper
natur-beige
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models