5020116
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6551.prj},{NB=5020116 6551 DN63-40-40 - PN16 (400)},{IN=5020116},{LOD=400},{PE1=63},{PE2=40},{PE3=40},{PN=PN16},{L=272},{E1=115},{E2=88},{E3=88},{W=1.18},{PL=Link},{DB=51.50},{DR=58.00},{DNMM=31.75},{D22=51.0},{D33=45.0},{DS2=70.0},{DS3=47.0},{D226=75.0},{D336=67.0},{DS26=98.0},{DS36=70.0},{D22L=65.0},{D33L=45.0},{DS2L=70.0},{DS3L=56.7},{D=40},{TH=1 1/4},{L1=68},{E=84},{O=ZAK 46},{L2=200},{ZAK=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6551 - T-piece ISO fitting reduced POM
Bill of material
5020116
Item Number
5020116
5020116
LOD Level
400
200
400
200
ØPipe 1
63
63
mm
ØPipe 2
40
40
mm
ØPipe 3
40
40
mm
Pressure Rating
PN16
L
272
272
mm
E1
115
115
mm
E2
88
88
mm
E3
88
88
mm
Weight
1.18
1.18
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성