카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
65474-007
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.54mm Board to Board Signal
Dubox® 2.54mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_54_mm/dubox_btb/65474.prj},{NB=65474-007},{SERIES=65474},{PNX=007},{HC=Blue},{HM=Plain Polyester},{BM=.010/.25 thick 1/4 HD CuNi alloy UNS C72500},{BP=.001/.03 Min thick gold dot},{SM=.0048/.122 thick Be-Cu Alloy UNS C17200 Heat treated},{SP=P-Ni/M-050 P-Au/M-003},{LF=},{AN=Packaging-Restricted}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
65474 - Mini-Jump Assembly .100/2.54
Bill of material
65474-007
Part Number
65474-007
65474-007
Series
65474
Housing Color
Blue
Housing Material
Plain Polyester
Plain Polyester
Terminal Body Material
.010/.25 thick 1/4 HD CuNi alloy UNS C72500
.010/.25 thick 1/4 HD CuNi alloy UNS C72500
Terminal Body Plating
.001/.03 Min thick gold dot
.001/.03 Min thick gold dot
Terminal Spring Material
.0048/.122 thick Be-Cu Alloy UNS C17200 Heat treated
Terminal Spring Plating
P-Ni/M-050 P-Au/M-003
P-Ni/M-050 P-Au/M-003
Lead Free Option
Not Selected
LF - Lead Free
Not Selected
LF - Lead Free
Additional Note
Packaging-Restricted
Packaging-Restricted
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성