??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
6527 - Électrovanne 5/2 voies pour système pneumatique
Nomenclature
6527-156337-Électrovanne 5/2 voies pour système pneumatique
Bürkert-Code Ident.
Fonction
H
Diametre nominal
6 mm
QNn-value air
700 l/min
Plage de pression
bar
Tension/fréquenc
024/DC V / Hz
-
Watt
response time opening
20 ms
response time closing
ms
Type de raccordement 1
FM17
electrical connection
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés