652 - 2
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/652.prj},{NB=652 - 2},{SHA256=f8ueIwrQ3WBgBQqQqXxy5DC0ESyI1hKm0idC6YXQihE=},{INAME=652_2},{NAME=652_2},{MODELNO=652 - 2},{F1=1200},{F3=1400},{F4=925},{FI=300},{VN=0.25},{ANGLE=90},{WEIGHT=570},{BAR=6},{A=26},{A2=26},{B=51},{C=54},{D=42},{E=12.5},{E2=12.5},{F=25 - 29},{F2=25 - 29},{G=65.0},{H=156},{J=13},{K=M6},{L=145},{L2=91},{L3=59},{N=6 x 8},{X1=12},{X2=42},{P=Ø 10},{R=G 1/8},{PSTON=25},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/652.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/652.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
652
Bill of material
652 - 2
Model number
652 - 2
652 - 2
F1 = maximum exerting force at 6 bar
1200
1200
N
Force
1400
1400
N
Force
925
925
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
300
300
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.25
0.25
dm³
Angle
90
°
Weight
570
570
g
Bar
6
bar
A
26
26
mm
A2
26
26
mm
B
51
51
mm
C
54
54
mm
D
42
mm
E
12.5
12.5
mm
E2
12.5
12.5
mm
F
25 - 29
25 - 29
mm
F2
25 - 29
25 - 29
mm
G
65.0
65.0
mm
H
156
156
mm
J
13
13
mm
K
M6
M6
mm
L
145
145
mm
L2
91
91
mm
L3
59
59
mm
N
6 x 8
6 x 8
mm
X1
12
12
mm
X2
42
mm
P
Ø 10
Ø 10
mm
R
G 1/8
mm
PSTON
25
25
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/652.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/652.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성