국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
6512 6.800
Gühring
Tieflochbohren
Spiralisierte Tieflochbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_gundrilling/catalog_spiral_deep_hole_drills/catalog_6512.prj},{NB=6512 6.800},{J21=6512 6.800},{A11=6.800},{C12=1},{B3=201},{B4=189},{B5=237},{B6=197},{B71=235.500},{C3=8},{D1=2},{D7=0.020},{E1=135},{B7=1.500},{C4=36},{D3=31},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9065120068000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{D4=35.600},{G2=1},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J7=0},{J23=TIALN-TIEFLOCHBOHRER},{J22=VHM A-BOH KI RT100 T WN 25XD DF EX, LINE},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIALN},{D2=R},{J6=ZYL00800115h$06},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-07-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9065120068000.dxf},{ID10003=9065120068000.stp},{ID10004=9065120068000_prop.xml},{ID10005=A_9065120068000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6512 - WN TIALN-TIEFLOCHBOHRER
Bill of material
6512 6.800
Identifizierende Bestellnummer
6512 6.800
6512 6.800
Produktbeschreibung
TIALN-TIEFLOCHBOHRER
TIALN-TIEFLOCHBOHRER
Produktbezeichnung
VHM A-BOH KI RT100 T WN 25XD DF EX, LINE
VHM A-BOH KI RT100 T WN 25XD DF EX, LINE
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
6.800
6.800
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
201
201
mm
Nutzlänge
189
189
mm
Gesamtlänge
237
237
mm
Spannutenlänge
197
197
mm
Funktionslänge
235.500
235.500
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
2
Masse (Gewicht)
0.020
0.020
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
135
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
HC-K/P
Beschichtung
TIALN
TIALN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.500
1.500
mm
Schaftlänge
36
36
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
31
31
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
4
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800115h$06
ZYL00800115h$06
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성