??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
651
Bill of material
651 - 3
Model number
F1 = maximum exerting force at 6 bar
N
Force
N
Force
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
dm³
Angle
90 °
Weight
g
Bar
6 bar
A
mm
A2
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
E2
mm
F
mm
F2
mm
G
mm
H
mm
J
mm
K
mm
L
mm
L2
mm
L3
mm
N
mm
X1
mm
X2
mm
P
mm
R
G 1/8 mm
Piston dia.
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/651.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/651.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)