국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
651 - 3 - H
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/651_h.prj},{NB=651 - 3 - H},{SHA256=PQzYVw6CIFITfeWpV+uAZZEdeveaLpU14jk5MTTHUHY=},{INAME=651_3_h},{NAME=651_3_h},{MODELNO=651 - 3 - H},{F1=2000},{F3=2500},{F4=1560},{FI=500},{VN=0.51},{ANGLE=90},{WEIGHT=985},{BAR=6},{A=32},{A2=32},{B=60},{C=57},{D=42},{E=16.0},{E2=16.0},{F=23,5 - 27,5},{F2=23,5 - 27,5},{G=70.5},{H=318},{J=16},{K=M8},{L=164},{L2=106},{L3=98},{L4=212},{N=7 x 9},{X1=15},{X2=42},{P=Ø 12},{R=G 1/8},{PSTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/651-H.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/651-H.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
651_h
Bill of material
651 - 3 - H
Model number
651 - 3 - H
651 - 3 - H
F1 = maximum exerting force at 6 bar
2000
2000
N
Force
2500
2500
N
Force
1560
1560
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
500
500
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.51
0.51
dm³
Angle
90
°
Weight
985
985
g
Bar
6
bar
A
32
32
mm
A2
32
32
mm
B
60
60
mm
C
57
57
mm
D
42
42
mm
E
16.0
16.0
mm
E2
16.0
16.0
mm
F
23,5 - 27,5
23,5 - 27,5
mm
F2
23,5 - 27,5
23,5 - 27,5
mm
G
70.5
70.5
mm
H
318
318
mm
J
16
16
mm
K
M8
M8
mm
L
164
164
mm
L2
106
106
mm
L3
98
98
mm
L4
212
212
mm
N
7 x 9
7 x 9
mm
X1
15
15
mm
X2
42
42
mm
P
Ø 12
Ø 12
mm
R
G 1/8
mm
PSTON
32
32
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/651-H.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/651-H.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성