??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
65 ER SRP/PT FR - Hochdicke "TR" -Polyurethanräder mit ergonomischem, abgerundetem Profil, Aluminiummitte, Drehstütze vom Typ "PT" mit Bremse
Stückliste
656353
Code
Raddurchmesser
mm
Radbreite
mm
Bauhohe
mm
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
Schraublochentfernung
105x80 mm
Schraublochabmessung
11 mm
Ausladung
70 mm
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
Load capacity 4km/h
daN
Load capacity 6km/h
daN
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen