??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-8415, 65-8416, 65-8416-Black - Angle Profiles
Bill of material
65-8415
Part No.
65-8415
Finish
Length Type Selection
L Length
mm
A
140.00 mm
B
56.00 mm
C
6.00 mm
D
6.00 mm
E
6.00 mm
F
10 deg
Weight
3.659 kg/m
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей