품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
65-2810
80/20
Metric
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/accessories/65_2810_asmtab.prj},{NB=65-2810},{PN=65-2810},{SERIES=40 Series},{DESC=Table Top Fastening Kit},{MHI=40-4295, 13-8316, 40-1986, 19-6042, #14 x 1 1/4\" Phillips Pan Head Sheet Metal Scew},{BRACKET=40-4295},{BHSCS=13-8316},{TNUT=40-1986},{WASHER=19-6042},{A=36.00},{B=40.00},{C=40.00},{D=7.23},{E=22.22},{F=12.95},{G=M8 x 1.25},{W=0.152},{L=16},{PPATH=65_2810_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2810 - Table Top Fastening Kit
Bill of material
65-2810
Part No.
65-2810
Series
40 Series
Description
Table Top Fastening Kit
Mounting Hardware Included
40-4295, 13-8316, 40-1986, 19-6042, #14 x 1 1/4" Phillips Pan Head Sheet Metal Scew
A
36.00
mm
B
40.00
mm
C
40.00
mm
D
7.23
mm
E
22.22
mm
F
12.95
mm
G Thread
M8 x 1.25
Weight
0.152
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성