??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2053, 45-2053, 65-2053-Black, 45-2053-Black - Deadbolt Latch
Bill of material
65-2053-Black
Part No.
Series
Material
6105-T5 Aluminum
Finish
A
15.90 mm
B
50.80 mm
C
mm
D
mm
D1
mm
E Thru
mm
F Bolt Travel
14.60 mm
G
mm
H Thru
mm
J
mm
Weight
.146 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)