카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
641216
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64wheels/64_sch.prj},{NB=641216},{COD=641216},{D=200},{F=60},{DD=25 H7},{DD1=25},{L=60},{P=70},{K=8x7},{LX=29.3},{DMAX=40},{SL=1700},{LC=1100},{LC1=900},{W=6.00},{K1=8},{K2=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
64SCH - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, plain bore
Bill of material
641216
Code
641216
641216
Wheel diameter
200
200
mm
Wheel width
60
60
mm
Hub bore diameter
25 H7
25 H7
mm
Length
8x7
8x7
mm
Length hub hole
29.3
29.3
mm
Max. dimension of hub bore
40
40
mm
Static load
1700
1700
daN
Load capacity 4 Km/h
1100
1100
daN
Load capacity 6 Km/h
900
900
daN
Weight
6.00
6.00
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성