5014374
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6462.prj},{NB=5014374 6462 DN63 - PN16 (400)},{IN=5014374},{LOD=400},{PE=63},{TH=1 1/2},{PN=PN16},{L=148},{E=105},{D=93},{W=2.65},{PL=Link},{T=170},{DNMM=76.00},{D22=86.0},{D33=70.0},{DS2=72.5},{DS3=83.0},{DB=82.00},{DR=90.00},{TH1=38.10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6462 - Swivel elbow ISO fitting 90° ductile iron
Bill of material
5014374
Item Number
5014374
LOD Level
400
200
400
200
Ø Pipe
63
mm
Thread
1 1/2
인치
Pressure Rating
PN16
L
148
mm
E
105
mm
ØD
93
mm
Weight
2.65
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성