??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
6462 - Raccordo ISO Curva 90° a baionetta in ghisa sferoidale
Lista materiale
5014374
codice articolo
5014374
Livello LOD
tubo Ød
63 mm
filo
1 1/2 Pollici
Livello di pressione
PN16
L
148 mm
E
105 mm
ØD
93 mm
Peso
2.65 kg
Collegamento del prodotto
Link
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD