??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
6462 - ISO Winkel 90° Guss Drehsteckfitting
Stückliste
5014374
Artikelnummer
5014374
LOD-Ebene
Ø Rohr
63 mm
Gewinde
1 1/2 Zoll
Druckstufe
PN16
L
148 mm
E
105 mm
ØD
93 mm
Gewicht
2.65 kg
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen