??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
6462 - Angle ISO 90° avec raccord à emboîter tournant en fonte ductile
Nomenclature
5014374
numéro d'article
5014374
Niveau LOD
tuyau Ød
63 mm
fil
1 1/2 Pouce
Niveau de pression
PN16
L
148 mm
E
105 mm
ØD
93 mm
poids
2.65 kg
Lien produit
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés