??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
6462 - Accesorios ISO Codo 90° pivotante de fundición dúctil
Lista de materiales
5014374
número de artículo
5014374
Nivel LOD
tubo Ød
63 mm
hilo
1 1/2 Pulgada
Nivel de presión
PN16
L
148 mm
E
105 mm
ØD
93 mm
Peso
2.65 kg
Enlace de producto
Link
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD