??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
6462 - Колено 90 ПЭ/коническая наржуная резьба из высокопрочного чугуна
Спецификация
5014374
номер предмета
5014374
Уровень LOD
труба Ød
63 mm
нить
1 1/2 Дюйм
Уровень давления
PN16
L
148 mm
E
105 mm
ØD
93 mm
Вес
2.65 kg
Ссылка на продукт
Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей