??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6462 - Swivel elbow ISO fitting 90° ductile iron
Bill of material
5014374
Item Number
5014374
LOD Level
Ø Pipe
63 mm
Thread
1 1/2 Inch
Pressure Rating
PN16
L
148 mm
E
105 mm
ØD
93 mm
Weight
2.65 kg
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)