5005983
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6400.prj},{NB=5005983 6400 DN32 - PN16 (400)},{IN=5005983},{LOD=400},{PE=32},{PN=PN16},{L=87},{E=70},{D=53},{W=0.80},{PL=Link},{T=57},{DNMM=31.75},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=48.0},{DS3=46.5},{DB=41.30},{DR=41.00},{TH1=31.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6400 - Elbow ISO fitting 90° ductile iron
Bill of material
5005983
Item Number
5005983
5005983
LOD Level
400
200
400
200
Ø Pipe
32
32
mm
Pressure Rating
PN16
L
87
87
mm
E
70
70
mm
ØD
53
53
mm
Weight
0.80
0.80
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성