??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
64 SRP/PT FR - Ruedas de poliuretano "TR", soporte giratorio tipo "PT" con freno
Lista de materiales
649904
Código
Diametro rueda
mm
Ancho bandaje
50 mm
Altura total
mm
Dimensiones platina
140x110 mm
Distancia entre agujeros
105x80 mm
Diámetro agujeros
11 mm
Excentricidad
70 mm
Radio de giro freno
126 mm
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
Peso
kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD