??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
64 SRP/PT FR - Räder aus "TR"-Polyurethan, Lenkrolle Typ "PT" mit Feststeller
Stückliste
649904
Code
Raddurchmesser
mm
Radbreite
50 mm
Bauhohe
mm
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
Schraublochentfernung
105x80 mm
Schraublochabmessung
11 mm
Ausladung
70 mm
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
Belastungsfähigkeit - 4 km/h
daN
Belastungsfähigkeit - 6 km/h
daN
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen