국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
636 9.000
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_636.prj},{NB=636 9.000},{J21=636 9.000},{A11=4.500},{C12=1},{B3=86},{B4=69},{B5=125},{B6=81},{C3=9.000},{D1=2},{D7=0.036},{E1=118},{B7=1.400},{C4=44},{D3=28},{H22=0},{A3=2},{B1=11},{BLD=2},{ID12000=9006360090000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C32=-0.013},{C33=-0.103},{D4=50.000},{F8=1},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MF-STUFENBOH,ZL 90GR.9,0 x 4,5 WN RN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL00900105f$11},{J61=ZYL01F9000f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006360090000.dxf},{ID10003=9006360090000.stp},{ID10004=9006360090000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
636 - WN MEHRFASEN-ST.BOHRER
Bill of material
636 9.000
Identifizierende Bestellnummer
636 9.000
636 9.000
Produktbeschreibung
MEHRFASEN-ST,BOHRER
Produktbezeichnung
HSS MF-STUFENBOH,ZL 90GR.9,0 x 4,5 WN RN
HSS MF-STUFENBOH,ZL 90GR.9,0 x 4,5 WN RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
WN
Bearbeitungsverfahren
BPB
Schneidendurchmesser min.
4.500
4.500
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
86
86
mm
Nutzlänge
69
69
mm
Gesamtlänge
125
125
mm
Spannutenlänge
81
81
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.000
9.000
mm
Anzahl Schneiden
2
Masse (Gewicht)
0.036
0.036
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.400
1.400
mm
Schaftlänge
44
44
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
28
28
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Anzahl Stufen
2
Stufenlänge 1. Stufe
11
11
mm
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00900105f$11
ZYL00900105f$11
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F9000f$11
ZYL01F9000f$11
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성