??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
634188 - LH-SE 100K-3-FI
Stückliste
634188
LH-SE 100K-3-FI
Artikelnummer des Herstellers
634188
Kurzbeschreibung
LH-SE 100K-3-FI
EAN
4047526634186
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
45 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
270 kg
Gesamthöhe
140 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.535 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели