??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
6310ST - Verbinder PE-Rohr - Stahlrohr 3/4"
Stückliste
5005566
Artikelnummer
5005566
LOD-Ebene
Ø Rohr
32 mm
Ø Stahlrohr Gewinde
3/4'' (D 26.9) mm
Druckstufe
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
53 mm
Gewicht
0.66 kg
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen