??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Opis
6310ST - ISO fitting connector PE pipe - Steel pipe 3/4"
Lista materiałowa
5005566
Item Number
5005566
LOD Level
Ø Pipe
32 mm
Ø Steel PipeThread
3/4'' (D 26.9) mm
Pressure Rating
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
53 mm
Weight
0.66 kg
Product Link
Link
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD