5005566
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6310st.prj},{NB=5005566 6310ST DN32 - PN16 (400)},{IN=5005566},{LOD=400},{PE=32},{TH=3/4'' (D 26.9)},{PN=PN16},{L=132},{E=70},{E1=55},{D=53},{W=0.66},{PL=Link},{T=M45x2},{DNMM=53.00},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=48.0},{DS3=46.5},{DB=41.30},{DR=41.00},{TH1=26.90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6310ST - ISO fitting connector PE pipe - Steel pipe 3/4"
Bill of material
5005566
Item Number
5005566
LOD Level
400
200
400
200
Ø Pipe
32
mm
Ø Steel PipeThread
3/4'' (D 26.9)
mm
Pressure Rating
PN16
L
132
mm
E
70
mm
E1
55
mm
ØD
53
mm
Weight
0.66
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성