??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6310ST - ISO fitting connector PE pipe - Steel pipe 3/4"
Bill of material
5005566
Item Number
5005566
LOD Level
Ø Pipe
32 mm
Ø Steel PipeThread
3/4'' (D 26.9) mm
Pressure Rating
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
53 mm
Weight
0.66 kg
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)