??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
6310ST - Bigiunto ISO per tubi in PE- e acciaio 3/4"
Lista materiale
5005566
codice articolo
5005566
Livello LOD
tubo Ød
32 mm
Ø Filettatura tubo in acciaio
3/4'' (D 26.9) mm
Livello di pressione
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
53 mm
Peso
0.66 kg
Collegamento del prodotto
Link
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD